powered by CADENAS

Search PDF Catalogs

  •  
  •  

PDF Catalogs

  • Created December 14, 2015 by Admin CAD-Service, 0 comments, 1,697 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    THE POWER CLAMP THAT KEEPS ITS PROMISES When using clamps in non-cutting metal finishing processes, as well as in mould making, clamping force and precision that meet the highest demands are required. With the sliding power clamp made of alloyed tempered steel, we offer an exceptionally robust and versatile mechnical clamping element, which can achieve extremely high clamping force of up to 25 kN. The power clamp, which is usable both horizontally and vertically, can be fastened to regular T-slot tables using T-nuts or, alternatively, to grid pallets us..
  • Created December 9, 2015 by Admin CAD-Service, 0 comments, 1,495 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    MEHRFACHSPANNSYSTEM NR. 6371 - DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK Die Vorteile auf einen Blick: > Präzisions-Mehrfachspannvorrichtung > Formschlüssige Verbindung der Spannbacken > Einsatzstahl gehärtet 60 HRC > Spannen pro Spannstelle mit nur einer Schraube > Je nach Werkstückgröße bis zu 16 Spannstellen > Backenbreite 50 bzw. 80 und 120 mm > Einfache und präzise Einstellung der Spannbacken > Modulbauweise: Ausrüstung für ein- oder mehrere durch die verzahnten Auflageflächen Werks..
  • Created December 9, 2015 by Admin CAD-Service, 0 comments, 1,466 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    Zur flexiblen Fertigungstechnik gehört die flexible Spanntechnik.Zum schnellen und sicheren Spannen von Werkstücken unterschiedlicher Höhen sind Blockspanneinheiten ideal auf Fräsmaschinen, CNC-Maschinen, Bearbeitungszentren undVorrichtungssystemen einsetzbar, da > einfach beim Aufbauen> schnell beim Werkstückwechsel> sicher beim Spannen> kostengünstig beim Ausbau.
  • Created May 8, 2015 by Dalibor Pejicic, 0 comments, 890 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    Federspannzylinder ESZSSpring clamping cylinder ESZS Kraftspannschraube ESSPower clamping screw ESS Kraftspannmutter ESBPower clamping nut ESB Kraftspannmutter ESD mit DurchgangsgewindePower clamping nut ESD with through hole thread Kraftspannmutter ESBS / ESBTPower clamping nut ESBS / ESBT AnwendungsbeispieleApplication examples  
  • Created February 26, 2015 by Admin CAD-Service, 0 comments, 1,647 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    MULTIPLE WORKHOLDING SYSTEM NO. 6371- THE ADVANTAGES AT A GLANCEThe advantages at a glance:> Precision multiple tensioner > flush connection of the clamping JAWS> Steel hardened 60 HRC > margins per clamping point with only one screw> Depending on the workpiece size up to 16 clamping points > jaw width 50 or 80 mm and 120 mm> Simple and precise adjustment of the clamping JAWS > modular construction: equipment for one or more through the bearing surfaces toothed workpieces desire> Positioning step 1 mm > work-piece supports i..
  • Created January 21, 2015 by Dalibor Pejicic, 0 comments, 887 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    REMS Pressringe 64 – 108  mm für Viega Systeme Zwischenzange Z5 PR-3B  
  • Created November 11, 2014 by Dalibor Pejicic, 0 comments, 1,232 views, 1 like, Category: Clamping Technology
    Spanntechnik | Normelemente | Bedienteile Baukasten Spannsystem Modulares  Spannsystem Mehrfach Spannsystem One Touch Spannsystem Nullpunkt Spannsystem Schraubstock Spannsystem
  • Created November 11, 2014 by Dalibor Pejicic, 0 comments, 600 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    Flexible Clamping System Modular Clamping System Multi Clamping System One Touch Clamping System Zero Point Clamping System Vice Clamping System  
  • Created May 14, 2014 by CADENAS Person, 0 comments, 966 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    Mini-Spannsystem für Anwendungen in der Kleinteilefertigung μ-PrisFix Pneumatik-Spanner H1.1000 μ-PrisFix Pneumatik-Spanner H1.1000A μ-PrisFix Palette H1.1005
  • Created May 14, 2014 by CADENAS Person, 0 comments, 985 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    Wartung, Pflege, Qualität, Garantie Prozesssicherheit Referenzsystem 9000 Anwendungshinweise Aufbauspanner Einbauspanner Spannplatten aus G-Alu Spacer aus G-Alu Kompaktspanner Ø 90mm Spannerzubehör Spannzapfen Paletten Zentrierspanner Kundenlösungen