powered by CADENAS

Search PDF Catalogs

  •  
  •  

PDF Catalogs

  • Created February 9, 2017 by Admin CAD-Service, 0 comments, 3,971 views, 0 likes, Category: Printing / Marking Machines
    MARKING AND CLEANING TOOLSThe AMF-Writers and AMF-Markers are tools for the permanent marking of workpieces. They are preferably clamped in collets and Weldon chucks and mounted in the machine spindle of a CNC machine.Marking is accomplished through a combination of material compression and displacement, which we call „drumming". That means, the marking is made using a special needle with an extremely hard ball. The tool works both with and without spindle rotation. Thanks to the special design and very high quality guides, this tool can provide a..
  • Created December 9, 2015 by Admin CAD-Service, 0 comments, 4,190 views, 0 likes, Category: Printing / Marking Machines
    SPINDELWERKZEUGE Die AMF-Writer und AMF-Marker sind Werkzeuge zur dauerhaften Kennzeichnung von Werkstücken. Sie werden vorzugsweise in Spannzangen und Weldon-Aufnahmen gespannt und in die Maschinenspindel einer CNC-Maschine aufgenommen. Die Kennzeichnung wird durch eine Kombination aus Materialverdichtung und Materialverdrängung bewirkt, welche wir als „Rollieren“ bezeichnen. Das heißt, die Kennzeichnung wird mittels einer Spezialnadel mit extrem harter Kugel erzeugt. Durch den speziellen Aufbau und sehr hochwertige F&uum..
  • Created November 24, 2014 by Dalibor Pejicic, 0 comments, 3,943 views, 0 likes, Category: Printing / Marking Machines
    Inhaltsverzeichnis  Einleitung  Anwendungsbeispiele  Automatische Drucksysteme  SMF Servo CPL-1 / 1farbige Siebdruckmaschine für zylindrische Teile  DBA Bedruckungssysteme / Flaschenverschlüsse  WBA / Tampondruckmaschine für Verschlüsse  SSR Siebdruckmaschine für Ski und Wanderstöcke  ZDM Servo Siebdruckmaschine für zylindrische Teile  Tampondruckmaschine für Befeuchtungskammern SM-400 Servo Siebdruckmaschine  SM-500 Servo Siebdruckmaschine  Anwen..
  • Created November 24, 2014 by Dalibor Pejicic, 0 comments, 4,123 views, 0 likes, Category: Printing / Marking Machines
    Content Introduction Printed samples CNC Screen printing machine SM-500 Screen printing machine Series SP Advantage Screen printing machines Screen printing machineSP-400 with mechanical squeeze Screen printing machine SP-400 with pneumatically squeeze Screen printing machine SP400 with stand Screen printing machine SP-2000 Pad printing machine SL-Series electrical driveAdvantages Pad printing machines SL-SeriesPad printing machine SL-100 Pad printing machine SL-200 Pad printing machine SL-300 Pad printing machine SL-600 Pad printing machine SX-6..