Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
In den folgenden Abschnitten sind alle CAD-Systeme, für die aktuell Schnittstellen zur Verfügung stehen, in alphabetischer Reihenfolge mit ihren Befehlen/Menüpunkten aufgelistet.
Jeder CAD-Abschnitt ist folgendermaßen aufgebaut:
Vorangestellt finden Sie eine Matrix, die die jeweils verfügbaren Funktionen der einzelnen Schnittstelle zeigt.
Die zugehörige Legende zeigt die nächste Tabelle.
para | Kurzhinweis | |
Start von PARTdataManager und Übernahme von 3D-Bauteilen aus PARTsolutions ins CAD |
||
Start von PARTdataManager und Übernahme von 2D-Bauteilen aus PARTsolutions ins CAD |
||
Nahtlose Integration der PARTsolutions Norm- und Kaufteile Bibliothek |
||
Öffnen des Verschraubungs-Dialogs im PARTdataManager Per Default ausgeblendet. Informationen zur Gestaltung der UI finden Sie unter Abschnitt 2.2.1.6, „Gestaltung von PARTsolutions Schnittstellen-Menü und -Symbolleiste“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration. |
Kurzhinweis | ||
Explizites Freigeben der PARTsolutions-Export-Lizenz (nur relevant bei Floating-Lizensierung). |
||
Aufruf von PARTadmin um Änderungen an der Schnittstellen- Konfigurations-Datei vorzunehmen |
||
Ereignisbehandlung |
Spezielle Einstellungen zur LIVEsearch. Siehe Abschnitt 2.6.10, „LIVEsearch“ -> "Automatischer Aufruf der LIVEsearch" |
Kurzhinweis | ||
Seamless wird gestartet und eine geometrische Suche wird ausgeführt |
||
Partielle Suche durchführen | Seamless wird gestartet und eine Partielle Suche wird ausgeführt | |
Rohteilsuche |
Rohteile finden zur Herstellung eines Fertigteils oder Fertigteile finden, die aus einem bestimmten Rohteil produziert werden können Per Default ausgeblendet. Informationen zur Gestaltung der UI finden Sie unter Abschnitt 2.2.1.6, „Gestaltung von PARTsolutions Schnittstellen-Menü und -Symbolleiste“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration. |
|
Topologiesuche |
Per Default ausgeblendet. Informationen zur Gestaltung der UI finden Sie unter Abschnitt 2.2.1.6, „Gestaltung von PARTsolutions Schnittstellen-Menü und -Symbolleiste“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration. |
|
LIVEsearch aktivieren oder deaktivieren | Im deaktivierten Zustand läuft keine Suche im Hintergrund. Ergebnisse der LIVEsearch anzeigen kann trotzdem jederzeit aufgerufen werden. | |
Ergebnisse der LIVEsearch anzeigen | Die Ergebnisse der LIVEsearch werden kurz eingeblendet. |
Hinweis | |
---|---|
Welche Funktionen in Menü und Toolbar angezeigt werden sollen, ist einstellbar. Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 2.2.1.6, „Gestaltung von PARTsolutions Schnittstellen-Menü und -Symbolleiste“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration. |