Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Für PARTsolutions Teilemanagement mit PDM/ERP/PLM-Integration stehen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die im Folgenden näher erläutert werden:
Hinweis | |
---|---|
Wenn Sie PARTsolutions Teilemanagement OHNE PDM/ERP/PLM-Integration einsetzen, dann aktivieren Sie keine der Optionen. |
Teilemanagement produktiv (ohne Datenbank Installation)
Wenn Sie Teilemanagement mit PDM/ERP/PLM-Integration produktiv einsetzen möchten, wählen Sie diese Option.
Teilemanagement mit PDM/ERP/PLM-Integration ist die Verknüpfung der Katalogdaten mit Ihren Daten im ERP/PLM System. Damit können rollenbasiert Freigaben und Sichten gesteuert werden und Daten aus Ihrem Datenbanksystem in PARTsolutions für den Anwender eingeblendet werden.
Das Datenbanksystem ist kundenseitig zu stellen. Informationen zu Konfiguration des Datenbankservers, Anlegen von Datenbankschema und Usern, Einrichten der ODBC-Datenquelle und Anbindung von PARTsolutions via ODBC finden Sie unter Abschnitt 4.2, „Installation Linkdatenbank“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Teilemanagement Demoumgebung (inkl. SQlite)
Für Anwender, die Teilemanagement mit PDM/ERP/PLM-Integration testen möchten, aber nicht produktiv einsetzen: Hierbei werden Demodaten installiert und die benötigten Konfigurations-Einstellungen sind automatisch gesetzt. Teilemanagement ist die Verknüpfung der Katalogdaten mit Ihren Daten im ERP/PLM System. Damit können rollenbasiert Freigaben und Sichten gesteuert werden und Daten aus Ihrem Datenbanksystem in PARTsolutions für den Anwender eingeblendet werden.
|
Modul für die Kopplung von PARTsolutions an SAP MM
Detaillierte Informationen zur SAP-MM-Schnittstelle finden Sie unter SAP MM und PLM.