Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
In dem Bild unten ist zu erkennen, dass es für den gewählten Nenndurchmesser „24“ verschiedene Längen für die Schraube DIN 601 gibt, die zu einer Zeile mit grüner Statusanzeige führen.
Zeilen mit Nenn gleich "24" UND mit der Länge „65" bis "80“ sind laut Statusanzeige (Ampelschaltung) nicht zum Export freigegeben.[109]
Möchte man unbedingt Länge "65" verwenden, hieße das:
[109] Dies ist natürlich letztendlich von der genauen Exportbedingung abhängig. Denkbar ist natürlich auch, dass Teile ohne ERP-Nummer trotzdem exportiert werden dürfen. Dann hätte die Statusanzeige eben "nur" Hinweischarakter.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.1.12.4.4.3. Beispiel 3 - Werteselektion durch Auswahl weiterer Komponenten | Zum Anfang | 3.1.12.4.4.5. Beispiel 5 - Primäre Bedeutung der Schraube vor den übrigen Komponenten |