Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Im Folgenden finden Sie eine Kurzbeschreibung der wichtigsten Features des PARTdataManagers.
Vielzahl an Norm- und Katalogteilen (Firmennormen)
PARTdataManager umfasst eine Vielzahl an Norm- (DIN, EN, ISO, ANSI, u.v.m) und Katalogteilen (Firmennormen), die Sie spielend einfach in Ihre CAD-System-Zeichnungen übernehmen können.
Einfaches und effektives Handling
Aufgrund der klassischen Windows-Explorer-Struktur ist es selbst Neulingen ein Leichtes, sich im PARTdataManager zurechtzufinden. Umfangreiche Suchfunktionen (Schlagwortsuche, Geometrische Suche, u.a.) unterstützen Sie dabei, zum gewünschten 2D- oder 3D-Bauteil (bzw. -Baugruppe) zu gelangen.
Jedes Objekt kann räumlich detailliert betrachtet werden, bevor es ins CAD-System übernommen und dort verbaut wird.
Die Norm- und Zukaufteile innerhalb von PARTdataManager sind voll parametrisiert und beanspruchen nur wenig Speicherplatz.
ERP/PDM-Integration jederzeit möglich
PARTsolutions/PARTdataManager Basisfunktionalität kann jederzeit mit einer ERP/PDM-Integration erweitert werden.[25]
Direkter Export ans CAD oder Export verschiedenster Dateiformate
Teile können entweder über PARTsolutions-Schnittstellen ans CAD-System übergeben oder in verschiedensten Dateiformaten zunächst auf Festplatte gespeichert und anschließend ins CAD importiert werden. Dort lassen sie sich wie native CAD-Objekte „weiterverarbeiten“.
Frei konfigurierbare Baugruppen abrufen
Die Erstellung von Baugruppen ist mit viel Zeitaufwand verbunden. Rufen Sie die vorkonfigurierten Baugruppen einfach im PARTdataManager ab.
Baugruppenexport mit allen Skizzen, Einzelteilen
Die Baugruppe wird mit allen Einzelteilen generiert und an das CAD-System übergeben. So bleiben alle Skizzen und Einzelteile als solche vorhanden und können im CAD-System individuell bearbeitet werden.
Frei konfigurierte Baugruppen als Schablonen speichern
Wenn Sie einen Baugruppen-Grundaufbau öfters verwenden, können Sie ihn als Schablone speichern und so für den wiederholten Gebrauch bereithalten.
Baugruppen mit Regelwerk und Plausibilitäten anlegen
Im integrierten Feature Konfigurator[26] können Sie Norm- und Zukaufteile mit Regelwerk[27] und Plausibilitäten zu komplexen Baugruppen zusammenstellen.
Im PARTdataManager findet gleich eine erste Qualitätsprüfung statt, die unmögliche Verbindungen nicht zulässt.
[25] Allgemeine Informationen zu Intelligentem Teilemanagement finden Sie unter Kapitel 4, Strategisches Teilemanagement in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Wie sich die PARTdataManager Oberfläche unter ERP/PDM-Integration darstellt, lesen Sie im eigenen Abschnitt Abschnitt 3.1.11, „PARTdataManager – ERP/PDM Erweiterungen“.
[26] Detaillierte Informationen finden Sie unter Kapitel 9, Konfigurator (Baugruppen in PARTdataManager) in eCATALOGsolutions - Handbuch.
[27] Regelwerke werden mit dem Konfigurator (aus PARTdataManager heraus aufrufbar) erstellt.